商业建筑空调解决方案
水泵是商业建筑空调的核心,精确控制循环是用户舒适和整个系统效率的关键。 我们的智能控制器与集成变频器让您的空调系统发挥最大效率,同时将生命周期成本降至最低。
由于水泵会影响循环系统中其他组件的性能,因此在设计或维护商用空调设施时,必须重点关注水泵的选择。 有了格兰富的解决方案,您将获得能够以最小的能耗实现最佳效率的泵和泵系统。
如何节省高达80%的泵能源
Sligo大学附属医院供暖系统采用了格兰富的新型锅炉和智能水泵。 通过远程监控和内置的智能功能,将水泵的输出适应实际的供热系统压力,医院可在新型水泵上节省多达80%的能源。
探索格兰富TPE3和MAGNA3泵
便于安装和调试
了解如何使用格兰富TPE3确保在暖通空调系统中轻松安装和调试。 TPE3可轻松连接至任何楼宇管理系统,提高了终端用户的舒适度,完全灵活,并能适应楼宇的负载需求。
适用于任何空调暖通系统的MAGNA3水泵
了解如何使用格兰富MAGNA3应用向导简化安装和调试。 您可从以下方面获益:
- 安装和调试简单
- 降低能耗
- 提升系统性能
迪拜建筑仅仅通过水泵替换就实现了80%的节能
一位迪拜建筑业主因空调系统中的水泵节省了50-80%的电。 通过改造,替换成全新先进的泵设备,并为居民提供了一个更舒适的环境。 此项目符合杜拜的目标,在2030年之前改造30,000座建筑物,省下30%泵能耗。
获取关于您对此应用的答案
我们收集了常见问题及其解答。 查看下方的常见问题,或查阅格兰富常见问题,了解所有常见问题答案。
什么是格兰富分布式泵系统?
格兰富分布式泵系统是一种创新的革命性产品,无需使用压力调节阀,即可在暖通系统应用中分配冷却水。
有了分布式泵系统,您可以获得:
- 采用全球最节能的泵,每年可省下最多50%的泵耗电量。
- 以流量为导向的泵解决方案,可提供符合您热负荷需求的正确流量。
- 无阀设计减少了系统压力,无需进行昂贵的平衡。