从下面规划您的供热系统
仅仅依靠高效的水泵就可以让您受益。 但考虑到整个商用供暖系统后,您就可以将节能提升到一个新的水平。 创新智慧的控制器,集成变频器与静音运行的变速泵,可让您的商业大楼供暖系统发挥最大效率。 通过审视整个系统,而不只是泵,您可以快速提升舒适度,让建筑符合未来需求,而且节省能源。 我们提供泵解决方案及系统专业知识,协助您设计及构建最有效率的商业暖气系统。
如何节省高达80%的泵能源
Sligo大学附属医院供暖系统采用了格兰富的新型锅炉和智能水泵。 通过远程监控和内置的智能功能,将水泵的输出适应实际的供热系统压力,医院可在新型水泵上节省多达80%的能源。
探索格兰富TPE3和MAGNA3泵
便于安装和调试
了解如何使用格兰富TPE3确保在暖通空调系统中轻松安装和调试。 TPE3可轻松连接至任何楼宇管理系统,提高了终端用户的舒适度,完全灵活,并能适应楼宇的负载需求。
适用于任何空调暖通系统的MAGNA3水泵
了解如何使用格兰富MAGNA3应用向导简化安装和调试。 您可从以下方面获益:
- 安装和调试简单
- 降低能耗
- 提升系统性能
迪拜建筑仅仅通过水泵替换就实现了80%的节能
一位迪拜建筑业主因空调系统中的水泵节省了50-80%的电。 通过改造,替换成全新先进的泵设备,并为居民提供了一个更舒适的环境。 此项目符合杜拜的目标,在2030年之前改造30,000座建筑物,省下30%泵能耗。
有兴趣提高您对此应用的了解吗?
了解水泵和系统的最新研究成果,如何使用格兰富解决方案以及如何实现最佳性能,或者在格兰富研究和见解中搜索有助于解决方案的具体学习材料,文章,白皮书,视频以及更多内容。
获取关于您对此应用的答案
我们收集了常见问题及其解答。 查看下方的常见问题,或查阅格兰富常见问题,了解所有常见问题答案。
我们如何为您提供帮助?
无论您想购买产品,还是只想寻求格兰富专家的建议,我们都非常乐意帮助您充分利用您的泵解决方案!如果需要支持,请随时与我们联系。