从酒店、医院,到办公楼和机场,每栋商业建筑都有自己的特殊要求。格兰富提供全系列的商用水泵系统,可在提供高性能和高能效的同时,在空调、制冷、供暖、消防、废水和水消毒等广泛应用中确保最佳的舒适度和安全性。
能效实现一举两得
能效是实现更可持续未来的关键。它既是减少碳排放和实现净零排放的首要驱动力,也是最容易实现的目标之一。我们需要的解决方案已上市,现在只需开始规模化部署。
它的最大优势在于,这些高品质的智能泵系统和解决方案能够帮助我们实现更高的能源效率,而不会影响消费者期望的舒适度和性能。简而言之,我们可以做到一举两得。
如何以更少的能量获得更高的性能和舒适度
建立在悠久的高品质和可靠性的传统之上,商业建筑事业部致力于开发创新、可持续的暖通空调和水解决方案,以更少的能源消耗提供更高的性能和舒适度。
以可持续性为核心
可持续性是确保商业建筑创新、节能系统和解决方案的核心。我们通过满足认证要求的循环倡议和解决方案来实现这一目标。
以数字化和创新技术为未来的解决方案赋能
我们深信,开放是为所有人创造一个更美好世界的关键。这就是为什么我们提供开放的API,使客户能够将我们的数据集成到第三方楼宇管理系统中——以获得更出色的系统和建筑性能。我们通过差异化创新,提供客户所需的解决方案——今日如是,未来亦然。
品质是根基
提供优异品质是我们悠久传统的一部分。这是我们在复杂世界中满足未来需求的方式,也是我们帮助客户做出更优、更快、更高效、更长久的决策、帮助优化舒适度、推动世界在可持续发展议程上向前迈进的基础。
马上联系我们,预约能源检测。得益于我们的高效率,通常两周后您就能拿到最终报告。在此基础上,我们可以安排后续会谈,讨论检测结果并评估您进一步能源优化的可选方案。
应用
查看我们可以为哪些应用提供服务,并了解我们如何根据您的专业领域为您的业务提供支持。
应用
我们如何为您提供帮助?
无论您想购买产品,还是只想寻求格兰富专家的建议,我们都非常乐意帮助您充分利用您的泵解决方案!如果需要支持,请随时与我们联系。
关注微信
对于格兰富商用建筑,我们总是将其作为整体来考虑,并且我们的产品一直致力于满足整个建筑的需求。我们不仅仅将我们产品视为孤立的设备,而是当成活生生的建筑一部分,极尽其能的为人们提供最佳的服务。
格兰富商用建筑提供各种应用场合所需要的产品,包括供热、空调、污水、消毒、增压系统、消防及区域能源。
格兰富拥有几十年的全球化专业经验,并骄傲的与我们的客户共享我们的知识。同时,我们下定决心要引领新技术和带来创新的机遇。
欲了解更多信息,请关注格兰富建筑解决方案官方微信。