高效的泵解决方案,带来更卓越的区域供热系统。让我们为未来注入活力。
能源格局正在迅速演变。消费者对舒适度的要求越来越高,但是想要在2050年之前实现净零排放,我们需要可大规模部署的高能效且经济实惠的解决方案。
而这正是区域供热技术能够发挥作用的地方。凭借其在大范围高效分配大量热能的能力,区域供热已成为世界上受欢迎的供热方式之一。
在格兰富,我们提供智能解决方案以优化区域供热系统的性能。我们可靠且互联的综合性解决方案旨在最大限度地提高能源效率、改善控制并减少二氧化碳排放。
但我们不只是一家解决方案供应商。我们还是拥有超过50年区域供热经验的战略合作伙伴,能够助您实现无缝的绿色能源转型。
全程可靠的合作伙伴
我们致力于帮助您实现无缝的绿色能源转型。我们的智能解决方案不仅能够满足当今的需求,同时还能助您为应对未来的挑战做好准备,确保您能够实现雄心勃勃的可持续发展目标。
成为区域供热专家
了解全球最具可持续性的能源系统之一背后的原理,并抢先一睹区域供热的未来。
丹麦公用事业公司利用格兰富iGRID实现低温区域供热
位于哥本哈根郊区的区域供热公用事业公司Albertslund Forsyning希望将区域供热的温度从100°C降至60°C,以减少管道中的热量损失并节省能源。在自行试验了多年的地上低温分流器之后,该公司安装了格兰富iGRID潜水式分流器/低温混合站。该方案不仅被证明是低温供热策略的经济实惠之选,而且还使该公用事业公司能够利用可再生能源和建筑物的余热所带来的好处,同时也让整个系统变得更加高效。
通过格兰富衡卓实现智能热管理
波兰区域供热运营商OPEC Gdynia与格兰富合作开展了一个试点项目,在供热网络中的一段安装了iGRID Temperature Zone解决方案。通过该解决方案的自动降温和控制功能,OPEC Gdynia得以减少热量损失并降低流体温度,同时保持居民和企业的供热舒适度。新解决方案还降低了成本和能源消耗,有助于减少碳排放。此外,由于较低的温度条件使其能够与太阳能、风能或地热能等低温可再生能源以及热回收系统相连接,因此也为系统在未来的应用做好了准备。
我们如何为您提供帮助?
无论您想购买产品,还是只想寻求格兰富专家的建议,我们都非常乐意帮助您充分利用您的泵解决方案!如果需要支持,请随时与我们联系。