智能,可靠,高效的区域供热系统
区域供热系统在潜在的大区域分布大量的热。 为了让客户满意,三个因素很重要: 可靠、高效且智能。 格兰富为发电厂,锅炉房和输配管线提供广泛的水泵产品组合,共同确保热量的最佳分配-满足区域供热管网中的所有供热需求。
保持区域供热系统的可靠运行需要对细节关注。 格兰富可以提供帮助。 压力,流量和温度是需要考虑的三个主要参数,但水纯度和pH值也会影响到您管道的损坏程度。 然而,这些参数可以通过流量过滤系统和有效的水处理系统进行控制,两者均采用格兰富泵产品。
能效升级,温暖加倍 – 老旧换热站焕发新生
在中国太原,能源支出巨大是山西杰灵热力面临的头号挑战。为了保障供暖,一些水泵常常要以最高功率运行。通过使用紧凑型格兰富灵适™预制化智能泵组,整个系统得到了优化,仅在一个供暖季,节省电热费超过7.2 万元人民币,通过控制智能化节省人力90%以上。请查看视频,了解他们如何做到这一点。
按需供热——格兰富iGRID分布式泵输配系统守护 “绿城”暖冬
在2016年的节能降耗改造后,郑州某小区的换热站每平米平均电耗仍然高于其他换热站。为了保障居民供暖,实现节能目标,该热力公司部署了格兰富iGRID分布式泵输配系统解决方案,实现按需供热、变流量调节。今年供热季平均电耗降到0.5kWh/m2。
Thank you for your request! We will get back to you as soon as possible.
Keep an eye on your inbox, a confirmation email is coming your way!
If you’re already subscribed, you will not receive the confirmation email.
Kind regards
Grundfos
有兴趣提高您对此应用的了解吗?
了解水泵和系统的最新研究成果,如何使用格兰富解决方案以及如何实现最佳性能,或者在格兰富研究和见解中搜索有助于解决方案的具体学习材料,文章,白皮书,视频以及更多内容。
获取关于您对此应用的答案
我们收集了常见问题及其解答。 查看下方的常见问题,或查阅格兰富常见问题,了解所有常见问题答案。
Modular systems
Optimisation services
Service agreements
其他
产品和服务
格兰富为您提供水泵解决方案,想要获取更多水泵及相关行业资讯, 请与我们联络。