格兰富地面和潜水排污泵确保露天矿排水稳定可靠以及矿井周边和地下排水,确保运营不会中断。
端吸长联泵,符合EN 733标准
符合ISO 2858的端吸长联轴器泵
End-suction close-coupled pumps according to EN 733
端吸直联泵,符合ISO 2858标准
雨水泵
垂直多级离心泵,吸入口和排出口处于相同水平。 与液体接触的泵体材料为高等级不锈钢(EN 1.4401)。
立式多级离心泵,带集成变频器。 与液体接触的泵体材料为不锈钢(EN 1.4301)。
立式多级离心泵。 与液体接触的材料是钛。 钛对各种酸、碱、海水和工业化学品有特殊的耐受性