最大化加压供水设备的投资回报率
由于增压泵的整体生命周期成本中,大部分都来自水泵的运行能耗和后期的维护保养,因此很容易理解,为什么在水泵硬件本身和运行控制系统进行正确的投资,会对投资回报率产生如此深远的影响。在评估如何从加压供水应用中,获得更高的投资回报率时,有几个关键点需要考虑。
统计表明,水泵运行能耗是水泵生命周期成本中占比最大的部分(根据水泵的类型和应用场合不同,运行能耗占比从40%到90%不等)。这就是为什么需要重新评估传统增压泵的选择,也就是要更加注重整体生命周期成本,而不仅仅是初始的采购成本。
有兴趣提高您对此应用的了解吗?
了解水泵和系统的最新研究成果,如何使用格兰富解决方案以及如何实现最佳性能,或者在格兰富研究和见解中搜索有助于解决方案的具体学习材料,文章,白皮书,视频以及更多内容。
获取关于您对此应用的答案
我们收集了常见问题及其解答。 查看下方的常见问题,或查阅格兰富常见问题,了解所有常见问题答案。