可靠及节能的污水输送系统
为您的废水泵送站及网络提供可靠,节能的解决方案,是废水收集与输送不可或缺的要素。 格兰富可提供市场领先的效率最高的污水泵,包括创新的专利技术,如S-管叶轮和SmartTrim叶轮调节。
我们提供整套预制泵站所需的泵,控制器,阀门和管道以及带污水泵的污水提升站。 在翻新现有的泵站时,我们确保提供完整的解决方案,安装简单,安装过程中停机时间短。 格兰富提供咨询服务,并利用计算流体力学建模来优化泵站和贮存池的流动模式。 我们的加压污水管网建模工具搭配系统模拟软件,为您提供最优设计。
根据实际运行情况解决H2S问题
下水道中形成的硫化氢是一个复杂的过程,取决于许多因素,包括温度,废水成分,在管道中的停留时间,以及检修泵在何时何地运行。 一个理想的硫化氢解决方案必须将所有这些因素考虑在内。 它必须根据实际运行条件来处理这种不可预测的特性。 这正是格兰富硫化氢解决方案提供的出路。
下载污水工程手册
为技术决策者提供的重要废水指导
取得排水,废水及污水处理应用内泵浦选择及安装的指导说明。 本手册主要针对使用带0.15 kW至30 kW电机的泵的较小型废水输送系统。 了解泵,坑,尺寸和选择,泵性能数据,泵系统布局,寿命周期成本等,包括实际示例。
水处理工程,安装及运行基本指导
查看我们专门的泵排放系统手册,该系统使用功率高达520 kW的大型污水泵。 了解潜水和干坑潜水安装和操作,包括正确布局和优化操作条件。