Drinking water treatment is technology-driven and heavily regulated, and you need a partner who offers pump, dosing and disinfection solutions for all water treatment processes at the water treatment plant.
消毒工艺对于保障水处理流程和水质安全至关重要
格兰富可提供一系列适用于不同消毒任务和要求的消毒方案,包括用于成品次氯酸钠溶液投加的智能数字计量泵Smart Digital系列,实现精确投加,确保生产流程安全可靠。格兰富还提供创新的现场制备次氯酸钠系统,原料仅采用食用盐和水即可制备次氯酸钠,从源头上杜绝了采用危险化学品的安全隐患。
适合所有计量应用的通用型解决方案
在水厂投加消毒剂和混凝剂,计量泵是流程中至关重要的一环,需要满足一系列严苛的要求,例如化学品投加必须足够精确,以防止过量投加、溅溢和浪费;计量泵必须坚固可靠,同时简单易用,以确保生产流程安全可靠,在涉及危险化学品时尤其如此;计量泵还必须具备出色的能源效率和极低的维护需求,这将有助于控制运营成本。
宁波水厂采用计量泵精确控制消毒剂剂量,确保居民用水安全
宁波东钱湖水厂提供了城市约三分之一的人口供水,用水安全是关键。格兰富用于水处理的DME数字计量泵的投入运行,灵活地适应水厂各种不同的使用条件,为期十年依然全天候运转。凭借“准确性、安全性、高效性”的强大优势助力水厂供水,确保城市居民的用水品质的同时,也赢得了业主方的高度赞许。
格兰富创新的次氯酸钠发生器解决方案
格兰富次氯酸钠发生器Selcoperm是一套模块化系统,用于采用稀释的盐溶液来安全制备0.8%浓度的次氯酸钠溶液。其中,电解柜是次氯酸钠发生器电解系统的核心部件,包含了电解槽、水力管和1个带7英寸彩色触摸屏,用于操作和监控整个电解系统的控制柜。通过电解的方法从食盐溶液直接制备次氯酸钠。消毒溶液现场制备,以较低的成本实现了较高的安全性。
海盐三地自来水厂采用现场制备次氯酸钠取代氯气确保安全消毒
格兰富的Selcoperm现场制备氯酸钠制备系统只使用了水、普通的食盐和电,从而生产出次氯酸盐。不仅确保提供高品质、安全的饮用水,并且完全无害化运作。整个中国的自来水消毒系统中正兴起一股使用像格兰富 Selcoperm这样的系统的趋势,不断地获得越来越多的制水行业的认同。
我们如何为您提供帮助?
无论您想购买产品,还是只想寻求格兰富专家的建议,我们都非常乐意帮助您充分利用您的泵解决方案!如果需要支持,请随时与我们联系。