格兰富提供增压系统用于医院、高层、灌溉系统等需要恒压供水的高要求场景。查看格兰富增压系统。
增压器组
紧凑型增压器套装用于家庭供水和轻型商业应用
CMB、CMBE 为紧凑型增压泵组,用于家庭和轻型商业应用中的供水。 水泵采用模块化设计,能十分简便地制定自定义方案。
CMBE TWIN 是由两台 Grundfos CMBE 增压泵并联组成的高效增压系统,适用于洁净水供应和家庭和商用增压应用。
CMBE 是一款高效紧凑型增压泵,适用于洁净水供应以及家庭和小型商业应用中的增压。 它通过集成的速度控制保持恒定的压力。
节能增压系统,用于清水增压。 可用于 2-4 个并排连接的调频泵,内置高级控制器和所有必要配件
SCALA 是专为家庭使用而设计的一体化一体式自吸式增压器。 增压器确保为家庭、花园和小型商业应用持续提供清洁的水。
SCALA1是用于家用的完全集成、紧凑型自吸增压器。 它可以通过内置的蓝牙技术与Grundfos GO Remote应用程序进行通信,支持高度定制。
SCALA2 是一种完全集成、自吸式、紧凑型泵,设计用于家庭应用中的增压。 SCALA2 整合速度控制功能,可让水龙头维持绝佳的压力。
格兰富为您提供水泵解决方案,想要获取更多水泵及相关行业资讯, 请与我们联络。
联系我们
立即学习