直列式多级泵用于需要高扬程的装置中。多个叶轮串联,入口和出口在同一水平面上。直列式多级泵用于供水、水处理和几乎任何工业解决方案,包括腐蚀性液体的解决方案。
多级管道泵
垂直多级离心泵,吸入口和排出口处于相同水平。 该泵压头和底座均为铸铁制。 所有其他与液体接触的部件为不锈钢材质(EN 1.4301)
Vertical, multistage centrifugal pump with suction and discharge ports on the same level.
立式多级离心泵,带集成变频器。 水泵扬程和基座使用铸铁制造,所有其它与液体接触的部件为不锈钢制造(EN 1.4301)。
立式多级泵,带有可再生能源 MGFlex 电机,利用太阳能、风能和 AC 电源。 可使用 AC 和 DC 电压
垂直多级离心泵,吸入口和排出口处于相同水平。 与液体接触的泵体材料为不锈钢(EN 1.4301)。
立式多级离心泵,带集成变频器。 与液体接触的泵体材料为不锈钢(EN 1.4301)。
垂直多级离心泵,吸入口和排出口处于相同水平。 与液体接触的泵体材料为高等级不锈钢(EN 1.4401)。
立式多级离心泵。 与液体接触的材料是钛。 钛对各种酸、碱、海水和工业化学品有特殊的耐受性
格兰富为您提供水泵解决方案,想要获取更多水泵及相关行业资讯, 请与我们联络。
联系我们
立即学习