Pumps help run the air-conditioning systems that keep us cool and ensure warm water in showers. But they can also waste enormous amounts of energy. And with 85 % of the total life-cycle cost of a pump spent on energy usage, ensuring pump efficiency makes good sense. Grundfos can help you reduce energy consumption, improve pump efficiency and find the hidden savings in your pumps.
借助优化服务部门节省水和能源
低效的泵浦会浪费大量的能源及水。 为了降低您的运营成本,我们提供了一系列优化服务。 通过仔细的分析,格兰富的专家将帮助您确保您的水泵尽可能高效地运行,造福于环境与经济。
借助格兰富优化服务,充分利用您的水泵。
了解客户将如何从此项服务中受益
当使用格兰富解决方案时,您将获得更低的能耗,更高的舒适度以及无与伦比的运行可靠性。 阅读我们客户的故事,了解他们如何从格兰富的智能、水利用及节省能耗中获益。
优化服务
我们如何为您提供帮助?
无论您想购买产品,还是只想寻求格兰富专家的建议,我们都非常乐意帮助您充分利用您的泵解决方案!如果需要支持,请随时与我们联系。