查找您所需的增压解决方案
增加水压后,使您的家更加舒适
找到合适的方案
探索水压提升解决方案的好处
如果你有用水压力不稳定的问题,很容易用增压泵解决。观看这部电影,了解水泵如何改善您的居家舒适度。
需要考虑的因素
有了正确的水压提升解决方案,您可以享受到远不止用水舒适性带来的诸多好处。
舒适用水
- 内置压力罐可为您提供瞬间压力
- 低噪音可将家中的声音降至很低
智能节约和更高的安全性
- 高效技术可将能源减少40%以上
防止过热、泄漏和堵塞- 资源
质量
- 泵、控制器和压力箱集成在一个系统重
- 优质材料确保长期压力和低噪音
试用格兰富产品搜索器
别担心,您不需要对家里和花园里的水泵了如指掌。使用格兰富产品搜索器,获得定制化水泵推荐。
对比您的解决方案
看看我们的最优建议,找到最适合你的家人和家。有关更多详细信息,请单击下面的下载规范,您可以在购买此解决方案或联系安装师傅了解使用这些规范。
SCALA1
- 适合一户和两户家庭住房和公寓
- 非常适合花园灌溉
- 一体化增压装置
- 低噪音55 dB(A)-类似于电动牙刷发出的噪音
- 长使用寿命的干运行保护
- 通过智能手机上的应用程序进行控制
- 花园灌溉日历功能
SCALA2
- 适合一户和两户家庭居住
- 非常适合花园灌溉
- 紧凑型增压装置
- 非常低的噪音水平
- 终身干运行保护
- 根据使用需要自动调整