- p 最大
- 10 巴
- 液体温度
- 0 .. 110 °C
- 最大流量
- 3 m³/h
- 最大扬程
- 6 米
选择最适合作业的ALPHA
对于安装人员而言,选择适合特定工作的ALPHA循环泵从未如此简单。 无论您的客户想要针对高度特定的加热应用的最佳循环器,或是更简单的解决方案,ALPHA系列都能胜任。
看看客户对于这个产品系列有何看法
当使用格兰富解决方案时,您将获得更低的能耗,更高的舒适度以及无与伦比的运行可靠性。 阅读我们客户的故事,了解他们如何从格兰富的智能、水利用及节省能耗中获益。
轻击几下,成为专家
透过ECademy线上训练平台,提升技能,知识及业务,节省日常工作时间。
按一下下方的课程,立即开始训练。
有兴趣提高您的产品知识吗?
了解水泵和系统的最新研究成果,如何使用格兰富解决方案以及如何实现最佳性能,或者在格兰富研究和见解中搜索有助于解决方案的具体学习材料,文章,白皮书,视频以及更多内容。
服务视频
服务
在泵的选择、安装、运行和更换等整个过程中提供服务。