- p 最大
- 16 巴
- 液体温度
- -20 .. 120 °C
- 最大流量
- 36 m³/h
- 最大扬程
- 132 米
当定制和灵活性成为关键时
无论您从事何种应用与环境,都可放心购买CM或CME泵。 得益于众多配置选项和一系列材料,CM和CME泵可在-30°C至120°C的温度下运行。
该系列中的所有型号也都提供了多种定制选项,例如在粘度和密度较高的情况下使用超大尺寸电机。 其定制和灵活性使其成为安装的最佳解决方案,可与小型和大型系统中的其他组件互动,或作为独立泵。
看看客户对于这个产品系列有何看法
当使用格兰富解决方案时,您将获得更低的能耗,更高的舒适度以及无与伦比的运行可靠性。 阅读我们客户的故事,了解他们如何从格兰富的智能、水利用及节省能耗中获益。
轻击几下,成为专家
透过ECademy线上训练平台,提升技能,知识及业务,节省日常工作时间。
按一下下方的课程,立即开始训练。
有兴趣提高您的产品知识吗?
了解水泵和系统的最新研究成果,如何使用格兰富解决方案以及如何实现最佳性能,或者在格兰富研究和见解中搜索有助于解决方案的具体学习材料,文章,白皮书,视频以及更多内容。
服务视频
服务
在泵的选择、安装、运行和更换等整个过程中提供服务。