增压器组
紧凑型增压器套装用于家庭供水和轻型商业应用
不必要的能耗是许多水泵安装中常见的挑战。 然而,一款可变速如CM泵或CME增压器中的内置泵可以克服这一问题。 通过耗电量与所需的出水量去匹配,泵可完全根据您的需求进行定制,从而降低运行成本。
The CMBE TWIN booster systems consist of two to four Grundfos CMBE booster connected in parallel, designed for the transfer and pressure boosting o...
请注意! 如果您无法查找到您所需语言的材料,建议您使用已有的英文材料作为暂时替代。
格兰富提供各种服务,帮助您充分利用您的泵。 请与我们联络,了解更多资讯。
联系我们
立即学习