- p 最大
- 40 巴
- 液体温度
- -30 .. 120 °C
- 最大流量
- 336 m³/h
- 最大扬程
- 362 米
CR立式多级离心泵:高效可靠
CR立式多级离心泵是一种适用于非腐蚀性液体的离心式水泵,采用铸铁制造,所有接液部件均采用AISI 304不锈钢。该泵可实现高达320 m3 / h的流量和40 bar的工作压力,非常适用于冷、热水、水的液体传输、循环和增压,以及农业和农田灌溉等各种应用。
CR多级离心泵之所以可靠,严格控制生产流程的每一个环节是关键,符合最严格的国际标准(ISO 9001)认证,并接受严格的过程控制。每台CR立式多级离心泵在出厂之前都经过性能、功耗和静态压力测试。
根据地点、危险程度以及发生危险情况的可能性,我们可以提供多种经ATEX批准的CRN多级离心泵,这些经ATEX核准的泵适用于潜在爆炸性的环境。
了解客户如何从该产品中受益
使用格兰富UPS 200系列小型循环泵解决方案,您将获得稳定、高效的热水循环服务。阅读我们客户的故事,了解他们如何从格兰富的解决方案中获益。
轻击几下,成为专家
通过格兰富ECademy网络课程平台,提升技能,知识及业务,节省日常工作时间。
点击下方的课程,立即开始学习。
有兴趣进一步了解产品吗?
想要了解格兰富水泵和系统的研究成果,如何使用格兰富解决方案以及如何发挥优良性能,您可以在格兰富研究和见解中搜索有助于解决方案的具体学习材料、文章、白皮书、视频以及更多内容。
回答有关此产品的问题
我们收集了UPS 200系列小型循环泵常见问题及其解答。 查看下方的常见问题,或查阅格兰富常见问题集,完整解答产品相关问题。
服务视频
轻击几下,成为专家
通过格兰富ECademy线上训练平台,提升技能,知识及业务,节省日常工作时间。
点击下方的课程,立即开始训练。
产品和服务
格兰富为您提供水泵解决方案,想要获取更多水泵及相关行业资讯, 请与我们联络。