CRE立式多级离心泵:变频控制
CRE是一款多用途立式多级离心泵,采用AISI 304级不锈钢/铸铁制造。配备内置变频器,可以适应各种流量和压力大小的需求。变频驱动装置可以持续调整泵的性能,以符合电流、压力、温度或流量的要求。这使得CRE非常适合各种应用,包括供水、清洗和清洁、水处理、锅炉给水、化工、温度控制和采矿等领域。
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
型号
轻击几下,成为专家
通过格兰富ECademy线上训练平台,提升技能,知识及业务,节省日常工作时间。
点击下方的课程,立即开始训练。
资料
服务视频
下载BIM模型
服务
我们如何为您提供帮助?
无论您想购买产品,还是只想寻求格兰富专家的建议,我们都非常乐意帮助您充分利用您的泵解决方案!如果需要支持,请随时与我们联系。