CRN不锈钢立式多级离心泵:耐腐蚀能力强
CRN不锈钢立式多级离心泵是一种管道式多级泵,可以根据需要选择不同的流量和压力。采用高等级AISI 316不锈钢制成,非常适合用于超滤、反渗透、机械工具(冷却润滑剂)、蒸馏系统、游泳池、油、醇、酸和碱、加工用水系统和处理加工中各种复杂的液体。
格兰富还提供多种经过ATEX批准的CRN不锈钢立式多级离心水泵,可以根据不同地点、危险程度以及可能发生的危险情况来选择。经过ATEX核准的泵适用于潜在爆炸性环境,这种环境通常由空气和可燃性物质(如气体、蒸汽、雾气或灰尘)组成,在点火后可能引发爆炸并扩散开来。
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
型号
轻击几下,成为专家
通过格兰富ECademy线上训练平台,提升技能,知识及业务,节省日常工作时间。
点击下方的课程,立即开始训练。
资料
服务视频
下载BIM模型
服务
我们如何为您提供帮助?
无论您想购买产品,还是只想寻求格兰富专家的建议,我们都非常乐意帮助您充分利用您的泵解决方案!如果需要支持,请随时与我们联系。