CRNE-HS和CRN-SF立式不锈钢多级离心泵
CRNE-HS单泵和CRN-SF双泵是一种立式不锈钢多级离心泵系统,采用AISI 316等级的不锈钢材料制造,能够承受高压极限条件。它们非常适用于清洗系统、水处理系统、工业设备、锅炉给水系统、过滤和反渗透等领域。
在高压应用中,泵通常会面临各种极端条件,例如高入口压力、高运行压力、频繁启动/停机以及压力脉动等。这些条件可能导致泵过载,从而增加水泵部件(如电机轴承和轴封)的磨损,缩短不锈钢离心泵的使用寿命。如果流量低于5 m3/h,请使用CRNE-HS单泵型号;如果流量超过该值,请使用CRN-SF双泵型号。
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
型号
轻击几下,成为专家
通过格兰富ECademy线上训练平台,提升技能,知识及业务,节省日常工作时间。
点击下方的课程,立即开始训练。
资料
服务视频
下载BIM模型
服务
我们如何为您提供帮助?
无论您想购买产品,还是只想寻求格兰富专家的建议,我们都非常乐意帮助您充分利用您的泵解决方案!如果需要支持,请随时与我们联系。