- p 最大
- 25 巴
- 液体温度
- -20 .. 120 °C
- 最大流量
- 9 m³/h
- 最大扬程
- 225 米
采用变速CRTE控制您的泵系统
CRTE泵浦完全以高品位的钛金属打造,搭配变频器,为高效率直列式多级泵浦,适用于海水,酸,碱及工业化学品等高腐蚀性液体,以及有磨蚀性,有毒,有害,易燃和有气味的液体。
CR泵的品质有据可查。 可针对腐蚀性环境(如海运和海上应用,危险和潜在爆炸性环境以及能源和电力供应商)的订单提供CRT和CRTE泵的符合性和检验证书。
了解客户如何从该产品中受益
使用格兰富UPS 200系列小型循环泵解决方案,您将获得稳定、高效的热水循环服务。阅读我们客户的故事,了解他们如何从格兰富的解决方案中获益。
轻击几下,成为专家
通过格兰富ECademy网络课程平台,提升技能,知识及业务,节省日常工作时间。
点击下方的课程,立即开始学习。
有兴趣进一步了解产品吗?
想要了解格兰富水泵和系统的研究成果,如何使用格兰富解决方案以及如何发挥优良性能,您可以在格兰富研究和见解中搜索有助于解决方案的具体学习材料、文章、白皮书、视频以及更多内容。
回答有关此产品的问题
我们收集了UPS 200系列小型循环泵常见问题及其解答。 查看下方的常见问题,或查阅格兰富常见问题集,完整解答产品相关问题。
轻击几下,成为专家
通过格兰富ECademy线上训练平台,提升技能,知识及业务,节省日常工作时间。
点击下方的课程,立即开始训练。