CRN不锈钢立式多级离心泵:耐腐蚀能力强
CRN不锈钢立式多级离心泵是一种管道式多级泵,可以根据需要选择不同的流量和压力。采用高等级AISI 316不锈钢制成,非常适合用于超滤、反渗透、机械工具(冷却润滑剂)、蒸馏系统、游泳池、油、醇、酸和碱、加工用水系统和处理加工中各种复杂的液体。
格兰富还提供多种经过ATEX批准的CRN不锈钢立式多级离心水泵,可以根据不同地点、危险程度以及可能发生的危险情况来选择。经过ATEX核准的泵适用于潜在爆炸性环境,这种环境通常由空气和可燃性物质(如气体、蒸汽、雾气或灰尘)组成,在点火后可能引发爆炸并扩散开来。
了解客户如何从该产品中受益
使用格兰富UPS 200系列小型循环泵解决方案,您将获得稳定、高效的热水循环服务。阅读我们客户的故事,了解他们如何从格兰富的解决方案中获益。
轻击几下,成为专家
通过格兰富ECademy网络课程平台,提升技能,知识及业务,节省日常工作时间。
点击下方的课程,立即开始学习。
有兴趣进一步了解产品吗?
想要了解格兰富水泵和系统的研究成果,如何使用格兰富解决方案以及如何发挥优良性能,您可以在格兰富研究和见解中搜索有助于解决方案的具体学习材料、文章、白皮书、视频以及更多内容。
回答有关此产品的问题
我们收集了UPS 200系列小型循环泵常见问题及其解答。 查看下方的常见问题,或查阅格兰富常见问题集,完整解答产品相关问题。
选择您的产品
服务视频
轻击几下,成为专家
通过格兰富ECademy线上训练平台,提升技能,知识及业务,节省日常工作时间。
点击下方的课程,立即开始训练。
我们如何为您提供帮助?
无论您想购买产品,还是只想寻求格兰富专家的建议,我们都非常乐意帮助您充分利用您的泵解决方案!如果需要支持,请随时与我们联系。