产品名称
DME 940-4 B
产品号
95906046
EAN号
5700837555791
价格
技术
最大容量
940 l/hl/h
Approvals
CSA, CE
抗气蚀
功能已集成
通流阀
内置在泵壳内
阀
Standard
材料
泵壳
PVDF
球阀
玻璃
垫圈
PTFE
安装
最大运行压力
4 巴
泵入口
THREADED NPT 1 1/4"
泵出口
THREADED NPT 1 1/4"
液体
输送的液体
水
运行时的液体温度
20 °C
密度
998.2 kg/m³
电气数据
电源频率
60 Hz
额定电压
1 x 120 V
额定电流
2.4 安
电缆插头类型
USA,CANADA
控制器
控制变量
B
控制面板
侧面
液位控制
N
脉冲控制
未内置
批量(puls)
未内置
4-20毫安控制
N
容量极限
内置最大容量限制功能
批量(定时器)
未内置
其它输入/输出
否