- p 最大
- 6 巴
- 液体温度
- 0 .. 40 °C
- 最大流量
- 12 升/秒
- 最大扬程
- 23 米
需要灵活地排出污水的场合
从住宅,农场和小型工业内部或周围的设施泵送废水时,您需要灵活,易于使用和可靠的运行。 EF沉水式污水泵系列用于泵送排水泵,地表水以及杂质较少的废水,并可独立安装,连接或自动耦合安装。
无需拆卸水泵即可调整叶轮,而AUTOADAPT版本则实现了即插即用。 在泵中集成了控制器,传感器和电机保护,EF AUTOADAPT泵只需连接到主电源。 该泵能够自动适应坑内的条件。
了解客户如何受益于该产品
当使用格兰富解决方案时,您将获得更低的能耗,更高的舒适度以及无与伦比的运行可靠性。 阅读我们客户的故事,了解他们如何从格兰富的智能、水利用及节省能耗中获益。
轻击几下,成为专家
透过ECADEMY线上培训平台,提升技能,知识及业务,节省日常工作时间。
点击下方的课程,立即开始。
有兴趣提高您的产品知识吗?
了解水泵和系统的最新研究成果,如何使用格兰富解决方案以及如何实现最佳性能,或者在格兰富研究和见解中搜索有助于解决方案的具体学习材料,文章,白皮书,视频以及更多内容。
回答有关此产品的问题
我们收集了常见问题及其解答。 查看下方的常见问题,或查阅格兰富常见问题集,完整解答与我们产品相关的问题。
轻击几下,成为专家
透过ECADEMY线上培训平台,提升技能,知识及业务,节省日常工作时间。
点击下方的课程,立即开始。
服务
在泵的选择、安装、运行和更换等整个过程中提供服务。