解决H 2 S泵实际运行状况为准
污水处理领域对能效的需求不断增加,污水处理的管理越来越集中。 这意味着污水通常使用加压管远距离输水。 在这样的管道中,厌氧条件通常会导致形成硫化氢,这会给公用事业公司带来一些问题。
下水道中形成的硫化氢是一个复杂的过程,取决于许多因素,包括温度,废水成分,在管道中的停留时间,以及检修泵在何时何地运行。 一个理想的硫化氢解决方案必须将所有这些因素考虑在内。 它必须根据实际运行条件来处理这种不可预测的特性。 这正是格兰富硫化氢解决方案提供的出路。
观看解说问题的动画影片
下水道系统中形成的硫化氢是一个复杂的过程。 请观看我们的动画短片,简介。
削减70%的化学品费用
当丹麦公用事业公司Mariagerfjord Vand A/S在具有挑战性的泵送总管中遇到硫化氢问题时,格兰富硫化氢解决方案迅速解决了这些问题。 所有异味问题均已消除,受灾地区的化学药剂消耗削减70%。
获取关于硫化氢的事实
亚铁如何影响硫化氢形成? 您还有哪些消除硫化氢问题的方案?
下载详细下载这本手册,了解更多内容。
格兰富H概述2 S溶液
集成的格兰富组件解决了污水部门常见的问题。 这一自动化的解决方案消除了硫化氢。
下载手册并获得完整概述
H2 S解决方案确保无与伦比的可靠性,并简化日常操作。
格兰富硫化氢解决方案的核心为先进的控制演算法,由格兰富远端管理(GRM)实行。 GRM从安装在检修孔的气相记录仪接收信号。 每15秒测量一次H 2 S液位,并将测量值发送至GRM,GRM也接收格兰富专用控制器的流量值。 设定值需要频繁调整以避免计量过量。
基于接收到的数据,该算法将自动计算出化学品(如硫酸铁)的正确计量设定值。 然后它将计算的设定值发送到格兰富智能数字计量泵,该泵可以非常精确地处理化学品,即使是在变化的流量模式下。 设备之间的通信通过格兰富CIU通信单元进行。 格兰富的主要系统组件均由格兰富制造,可确保无缝整合,以最佳方式使用每个单独的组件,方便操作,实现无与伦比的可靠性。
日常工作的几大益处
格兰富硫化氢解决方案可让您的日常工作更加轻松自如。 该算法可根据泵主管中的电流需求调整计量,操作人员无需手动控制计量。 GRM会在出现问题时发出警告,工作人员可随时在互联网上查看系统的运行状态并进行必要的调整。 视需求而定,系统阈值可设定为减少异味及/或腐蚀问题,使解决方案适用于任何A至B单线下水道安装。
格兰富硫化氢解决方案具有以下优点:
- 高效 消除了异味和/或腐蚀问题。
- 经济: 该解决方案只计量所需的确切量,节省化学品。 当系统设置为减少腐蚀时,管道和其他设备不会以相同的速率降解。
- 易于管理: 基于网络的监测提供了系统状态的完整实时信息。
- 节省人力: 完全自动化的解决方案可让员工腾出时间处理其他工作。