- p 最大
- 16 巴
- 液体温度
- -10 .. 110 °C
- 最大流量
- 81 m³/h
- 最大扬程
- 19 米
MAGNA系列获得智能解决方案和管理
当您需要发展大型项目时,MAGNA系列可以满足您的需要。 这些循环泵为您提供了理想的解决方案,无论您是否正在寻找替换工作,或者您是否想要在新建筑中实现终极效率。 MAGNA系列提供各种智慧型解决方案,在您需要最先进的监控功能时,或在您想要将工作简单化时,为您提供协助。 随时都能找到符合您需求的MAGNA。
当您需要发展大型项目时,MAGNA系列可以满足您的需要。 这些循环泵为您提供了理想的解决方案,无论您是否正在寻找替换工作,或者您是否想要在新建筑中实现终极效率。 MAGNA系列提供各种智慧型解决方案,在您需要最先进的监控功能时,或在您想要将工作简单化时,为您提供协助。 随时都能找到符合您需求的MAGNA。