水泵搭载的 MG/ML 标准电机树立了新的能效标杆,专为匹配水泵负载而设计,提供卓越的高效性能。
为何选择配备 IE4 等级 MG 电机的格兰富水泵
根据具体应用需求或特殊要求,我们的 IE3 或 IE4 等级 MG 电机均符合并超越最低能源性能标准(MEPS),为您提供高效可靠的动力解决方案。升级到 IE4 电机不仅可以立即实现节能,还能在降低运营成本、提高可靠性和减少碳排放方面带来长期效益。
IE3 和 IE4 级 MG/ML 电机系列,专为打造卓越的稳定性与可靠性而设计。
格兰富制造的电机专为配合格兰富水泵使用而设计,每种电机类型下我们提供多种不同型号。下载格兰富 MG IE4 能效等级(0.37-18.5 kW)和 IE3 能效等级(0.37-22 kW)三相标准电机手册,您会发现总有一款 MG 电机能精准匹配您的应用所需的泵负载。
在需要额外动力的应用场景中
格兰富提供符合 IE4 能效等级的标准电机,满足您的功率需求。查看是否有适合您应用场景的电机解决方案:
如果您希望优化能源效率和运行性能,选择配备 IE4 级电机的格兰富水泵是明智之举。阅读概述多种可能性的手册:
配置
资料
下载BIM模型
我们如何为您提供帮助?
无论您想购买产品,还是只想寻求格兰富专家的建议,我们都非常乐意帮助您充分利用您的泵解决方案!如果需要支持,请随时与我们联系。