MGE 电机专为智能、互联和节能的水泵解决方案设计
智能 E 泵解决方案由格兰富 MGE 电机驱动,该解决方案可根据需求调整水泵转速,实现显著的节能效果。最大到 26kw 的全 E 泵解决方案的标准,MGE 是为了优化水泵应用以及提高非满载下效率应运而生的永磁同步电机。
MGE 符合 IEC 60034-30-2 的 IE5 标准。此外,智能 E 泵还集成了安全扭矩切断 (STO) 功能,可提高操作员的安全性并保护设备,其一系列互联选项有助于提高可维护性、简化安装和调试,并减少停机时间。
E泵的卓越性能和连接特性
效率、安全性和连接性:请观看本视频短片,快速了解MGE/MLE 高效电机系列可为您带来的主要优势。
适用于工业应用的智能E泵解决方案
下载我们的宣传册,了解结合水泵和MGE电机的全系列智能E泵解决方案,提高安全性、性能和能效,同时减少碳排放。
专为格兰富水泵设计,集成变频器的电机
欢迎下载专为变频运行设计的IE5能效等级MGE电机。我们提供一系列多样的连接功能,有助于简化安装、测试和运行操作,并提高安全性。
工業每年泵送 13 億立方公尺的用水,消耗大量能源。採用葛蘭富變頻泵浦取代標準泵浦,可平均減少 37% 的能源消耗。我們對製造產品時排放的碳,以及使用產品時消耗的能源負起全責。歡迎進一步瞭解我們的淨零排放進度,以及這個做法如何助您節省能源。
预测、预防和保护
Grundfos Connect 可让您随时随地监控水泵和泵站的状况。Grundfos Connect 提供自动通知和个性化报告,可帮助您预测问题、防止代价高昂的停机时间,并有效保护您的资产。如果您希望轻松开展业务,免除后顾之忧,Grundfos Connect 是您的理想助手。
轻击几下,成为专家
通过格兰富ECademy网络课程平台,提升技能、知识及业务,节省日常工作时间。
点击下方的课程,立即开始学习。
有兴趣进一步了解产品吗?
想要了解格兰富水泵和系统的研究成果,如何使用格兰富解决方案以及如何发挥优良性能,您可以在格兰富研究和见解中搜索有助于解决方案的具体学习材料、文章、白皮书、视频以及更多内容。
看看客户对于这个产品系列有何看法
当使用格兰富解决方案时,您将获得更低的能耗,更高的舒适度以及无与伦比的运行可靠性。 阅读我们客户的故事,了解他们如何从格兰富的智能、水利用及节省能耗中获益。
配置
服务
在泵的选择、安装、运行和更换等整个过程中提供服务。
资料
服务视频
下载BIM模型
我们如何为您提供帮助?
无论您想购买产品,还是只想寻求格兰富专家的建议,我们都非常乐意帮助您充分利用您的泵解决方案!如果需要支持,请随时与我们联系。