- p 最大
- 100 巴
- 液体温度
- -10 .. 90 °C
- 最大流量
- 86 m³/h
- 最大扬程
- 1022 米
使用MT系列优化流程并降低能耗
MT系列立式多级离心泵包含MTR,MTH,MTS和MTA泵,设计用于泵送机械工具的冷却润滑剂,冷凝液转移和类似应用。 所有MT泵有各种尺寸和级数,可提供所需的流量,压力和长度。
专为一般工业应用所打造,MT泵浦提供可靠性与精准度。 有了MT解决方案,您将可改善流程,提升效率,并减少整体耗电量,这是在任何工业流程中都非常重视的三个因素。
看看客户对于这个产品系列有何看法
当使用格兰富解决方案时,您将获得更低的能耗,更高的舒适度以及无与伦比的运行可靠性。 阅读我们客户的故事,了解他们如何从格兰富的智能、水利用及节省能耗中获益。
轻击几下,成为专家
透过ECademy线上训练平台,提升技能,知识及业务,节省日常工作时间。
按一下下方的课程,立即开始训练。
有兴趣提高您的产品知识吗?
了解水泵和系统的最新研究成果,如何使用格兰富解决方案以及如何实现最佳性能,或者在格兰富研究和见解中搜索有助于解决方案的具体学习材料,文章,白皮书,视频以及更多内容。
服务
在泵的选择、安装、运行和更换等整个过程中提供服务。