适用于严苛应用的可靠NB端吸功率
格兰富NB端吸紧耦合泵为非自吸单级离心蜗壳泵,带有轴向吸入口,径向排放口和水平轴。 如果您需要一个适合许多苛刻应用的多功能泵,NB可确保可靠而有效的供应。
由于采用紧密耦合泵设计,因此在有限区域内的安装十分简单。 NBG泵的主要尺寸符合EN733标准,所有格兰富端吸泵在出厂前均根据ISO909906:2012验收等级标准进行测试。
了解客户如何从该产品中受益
使用格兰富UPS 200系列小型循环泵解决方案,您将获得稳定、高效的热水循环服务。阅读我们客户的故事,了解他们如何从格兰富的解决方案中获益。
轻击几下,成为专家
通过格兰富ECademy网络课程平台,提升技能,知识及业务,节省日常工作时间。
点击下方的课程,立即开始学习。
有兴趣进一步了解产品吗?
想要了解格兰富水泵和系统的研究成果,如何使用格兰富解决方案以及如何发挥优良性能,您可以在格兰富研究和见解中搜索有助于解决方案的具体学习材料、文章、白皮书、视频以及更多内容。
回答有关此产品的问题
我们收集了UPS 200系列小型循环泵常见问题及其解答。 查看下方的常见问题,或查阅格兰富常见问题集,完整解答产品相关问题。
配置
轻击几下,成为专家
通过格兰富ECademy线上训练平台,提升技能,知识及业务,节省日常工作时间。
点击下方的课程,立即开始训练。
资料
服务视频
下载BIM模型
产品和服务
格兰富提供各种服务,帮助您充分利用您投资的泵。 与我们联络,了解更多资讯。