产品名称
NBE 100-200/219
产品号
96744084
EAN号
5700838369861
价格
技术
泵数据基于其上的泵速
1460 转数/分钟
额定流量
172.2 m³/h
额定扬程
13.7 米
叶轮实际直径
219 毫米
轴封配置
Single
主轴封
GQQE
轴直径
32 毫米
轴封代码
GQQE
Secondary shaft seal
None
Curve tolerance
ISO9906:2012 3B
泵的版本
A
泵型版本
A
Bearing design
Standard
材料
泵壳
铸铁
Pump housing
EN-GJL-250
泵壳
A48-40 B
Wear ring
High alloy brass
CuZn34Mn3AI2
叶轮
Cast iron
EN-GJL-200
ASTM A48-30B
材料代码
A
Material code
A
Shaft
Stainless steel
1.4301
304
安装
最大环境温度
40 °C
Pipe connection standard
EN 1092-2
入口尺寸
DN 125
出口尺寸
DN 100
Pressure rating for pipe connection
PN 16
Bearing lubrication
GREASE
Yes = With support block, No = Without support block
No
连接代码
F2
接口代码
F2
液体
输送的液体
水
液体温度范围
-25 .. 60 °C
运行时的液体温度
60 °C
密度
983.2 kg/m³
电气数据
额定功率——P2
11 千瓦
电源频率
50 Hz
额定电压
3 x 380-480 V
额定电流
22.0-17.8 安
Cos phi——功率因数
0.91-0.90
额定速度
240-1750 转数/分钟
效率
IE3 91,4%
IE效率等级
IE3
电机满载效率
91.4 %
电机极数
4
封装等级(IEC 34-5)
IP55
绝缘等级(IEC 85)
F
内置的电机保护
是
电机编号
装置设计符合 IEC 34-7
IM B35
控制器
控制面板
Standard
功能模块
PUMP I/O
其他
Minimum efficiency index, MEI ≥
0.65
Net weight
204 千克
Gross weight
226 千克
运输体积
0.444 m3