适用于严苛应用的高效率NBE端吸功率
格兰富NBE端吸直联泵为非自吸单级离心蜗壳泵,带有轴向吸入口,径向排放口和水平轴。 若您的泵浦在流量需求变化的严苛应用时使用,NBE可提供内含变频驱动器及IE5效率的11 kW永磁MGE马达,随时保持高效率。
紧凑的紧密连接泵的设计意味着在有限的区域内的安装十分简单。 NBE泵的主要尺寸符合EN733标准,所有端吸泵在出厂前均按照ISO909906:2012验收等级标准进行测试。
迪拜建筑仅仅通过水泵替换就实现了80%的节能
一位迪拜建筑业主因空调系统中的水泵节省了50-80%的电。 通过改造,替换成全新先进的泵设备,并为居民提供了一个更舒适的环境。 此项目符合杜拜的目标,在2030年之前改造30,000座建筑物,省下30%泵能耗。
了解客户如何受益于该产品
当使用格兰富解决方案时,您将获得更低的能耗,更高的舒适度以及无与伦比的运行可靠性。 阅读我们客户的故事,了解他们如何从格兰富的智能、水利用及节省能耗中获益。
轻击几下,成为专家
通过格兰富ECademy线上训练平台,提升技能,知识及业务,节省日常工作时间。
点击下方的课程,立即开始训练。
有兴趣进一步了解产品吗?
想要了解格兰富水泵和系统的研究成果,如何使用格兰富解决方案以及如何发挥优良性能,您可以在格兰富研究和见解中搜索有助于解决方案的具体学习材料,文章,白皮书,视频以及更多内容。
回答有关此产品的问题
我们收集了常见问题及其解答。 查看下方的常见问题,或查阅格兰富常见问题集,完整解答与我们产品相关的问题。
轻击几下,成为专家
通过格兰富ECademy线上训练平台,提升技能,知识及业务,节省日常工作时间。
点击下方的课程,立即开始训练。
服务视频
下载BIM模型
产品和服务
格兰富提供各种服务,帮助您充分利用您投资的泵。 与我们联络,了解更多资讯。