NBG卧式端吸离心泵:适用于严苛应用场景
格兰富NBG卧式端吸离心泵是一种非自吸、单级离心蜗壳泵,具有轴向吸入口、径向排放口和水平轴。这款泵非常适用于各种苛刻的应用场景,能够提供可靠而有效的供水。
由于采用了紧密耦合泵的设计,因此在有限的空间内安装非常简单。NBG端吸离心泵的主要尺寸符合ISO2858标准,并且在出厂前按照ISO909906:2012验收等级标准进行测试。
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
型号
轻击几下,成为专家
通过格兰富ECademy线上训练平台,提升技能,知识及业务,节省日常工作时间。
点击下方的课程,立即开始训练。
资料
服务视频
下载BIM模型
服务
产品和服务
格兰富提供各种服务,帮助您充分利用您投资的泵。 与我们联络,了解更多资讯。