适用于严苛应用的高效率NBGE端吸电源
格兰富NBGE端吸直联泵为非自吸单级离心蜗壳泵,带有轴向吸入口,径向排放口和水平轴。 若您的泵浦适用于不同流量需求的严苛应用,则NBGE可配备11 kW永磁MGE马达,内建变频驱动及IE5效率,随时保持高效率。
紧密耦合泵的设计紧凑,可安装在有限的区域。 NBGE泵的主要尺寸符合ISO 2858标准,所有格兰富端吸泵在出厂前均按照ISO909906:2012验收等级标准进行测试。
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
型号
轻击几下,成为专家
通过格兰富ECademy线上训练平台,提升技能,知识及业务,节省日常工作时间。
点击下方的课程,立即开始训练。
资料
服务视频
下载BIM模型
服务
产品和服务
格兰富提供各种服务,帮助您充分利用您投资的泵。 与我们联络,了解更多资讯。