- p 最大
- 16 巴
- 液体温度
- -25 .. 120 °C
- 最大流量
- 550 m³/h
- 最大扬程
- 112 米
适用于严苛应用的高效率NBGE端吸电源
格兰富NBGE端吸直联泵为非自吸单级离心蜗壳泵,带有轴向吸入口,径向排放口和水平轴。 若您的泵浦适用于不同流量需求的严苛应用,则NBGE可配备11 kW永磁MGE马达,内建变频驱动及IE5效率,随时保持高效率。
紧密耦合泵的设计紧凑,可安装在有限的区域。 NBGE泵的主要尺寸符合ISO 2858标准,所有格兰富端吸泵在出厂前均按照ISO909906:2012验收等级标准进行测试。
了解客户如何从该产品中受益
使用格兰富UPS 200系列小型循环泵解决方案,您将获得稳定、高效的热水循环服务。阅读我们客户的故事,了解他们如何从格兰富的解决方案中获益。
轻击几下,成为专家
通过格兰富ECademy网络课程平台,提升技能,知识及业务,节省日常工作时间。
点击下方的课程,立即开始学习。
有兴趣进一步了解产品吗?
想要了解格兰富水泵和系统的研究成果,如何使用格兰富解决方案以及如何发挥优良性能,您可以在格兰富研究和见解中搜索有助于解决方案的具体学习材料、文章、白皮书、视频以及更多内容。
回答有关此产品的问题
我们收集了UPS 200系列小型循环泵常见问题及其解答。 查看下方的常见问题,或查阅格兰富常见问题集,完整解答产品相关问题。
轻击几下,成为专家
通过格兰富ECademy线上训练平台,提升技能,知识及业务,节省日常工作时间。
点击下方的课程,立即开始训练。
服务视频
下载BIM模型
产品和服务
格兰富提供各种服务,帮助您充分利用您投资的泵。 与我们联络,了解更多资讯。