可定制化NK端吸泵,以适合严苛的应用
格兰富NK端吸长耦合泵是具有轴吸口,径向排放口和水平轴的非自吸单级离心蜗壳泵。 如果您需要一个适合各种苛刻应用的多功能泵,NK / NKG可确保可靠而有效的供应。
由于采用间距联轴器,因此长耦合泵的设计易于维修。 NK泵的主要尺寸符合EN733标准,所有格兰富端吸泵在出厂前均按照ISO909906:2012验收等级标准进行测试。
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
型号
轻击几下,成为专家
通过格兰富ECademy线上训练平台,提升技能,知识及业务,节省日常工作时间。
点击下方的课程,立即开始训练。
资料
服务视频
下载BIM模型
我们如何为您提供帮助?
无论您想购买产品,还是只想寻求格兰富专家的建议,我们都非常乐意帮助您充分利用您的泵解决方案!如果需要支持,请随时与我们联系。