功能强大的NKE端吸泵适用于苛刻的应用
格兰富NKE端吸长耦合泵是具有轴吸口,径向排放口和水平轴的非自吸单级离心蜗壳泵。 若您的泵浦在流量需求变化的严苛应用时使用,则NKE可配备11 kW的永磁MGE马达,内建变频驱动及IE5效率,随时保持高效率。
NKE长耦合泵设计采用EN 733标准的主要尺寸,因此采用定距联轴器便于维修。 我们的端吸泵在出厂前均已按照ISO909906:2012验收等级标准进行测试。
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
型号
轻击几下,成为专家
通过格兰富ECademy线上训练平台,提升技能,知识及业务,节省日常工作时间。
点击下方的课程,立即开始训练。
资料
服务视频
下载BIM模型
我们如何为您提供帮助?
无论您想购买产品,还是只想寻求格兰富专家的建议,我们都非常乐意帮助您充分利用您的泵解决方案!如果需要支持,请随时与我们联系。