功能强大的NKE端吸泵适用于苛刻的应用
格兰富NKE端吸长耦合泵是具有轴吸口,径向排放口和水平轴的非自吸单级离心蜗壳泵。 若您的泵浦在流量需求变化的严苛应用时使用,则NKE可配备11 kW的永磁MGE马达,内建变频驱动及IE5效率,随时保持高效率。
NKE长耦合泵设计采用EN 733标准的主要尺寸,因此采用定距联轴器便于维修。 我们的端吸泵在出厂前均已按照ISO909906:2012验收等级标准进行测试。
了解客户如何从该产品中受益
使用格兰富UPS 200系列小型循环泵解决方案,您将获得稳定、高效的热水循环服务。阅读我们客户的故事,了解他们如何从格兰富的解决方案中获益。
轻击几下,成为专家
通过格兰富ECademy网络课程平台,提升技能,知识及业务,节省日常工作时间。
点击下方的课程,立即开始学习。
有兴趣进一步了解产品吗?
想要了解格兰富水泵和系统的研究成果,如何使用格兰富解决方案以及如何发挥优良性能,您可以在格兰富研究和见解中搜索有助于解决方案的具体学习材料、文章、白皮书、视频以及更多内容。
回答有关此产品的问题
我们收集了UPS 200系列小型循环泵常见问题及其解答。 查看下方的常见问题,或查阅格兰富常见问题集,完整解答产品相关问题。
轻击几下,成为专家
通过格兰富ECademy线上训练平台,提升技能,知识及业务,节省日常工作时间。
点击下方的课程,立即开始训练。
服务视频
我们如何为您提供帮助?
无论您想购买产品,还是只想寻求格兰富专家的建议,我们都非常乐意帮助您充分利用您的泵解决方案!如果需要支持,请随时与我们联系。