NKG卧式单级离心泵:适用于严苛环境
格兰富NKG端吸长耦合泵是一款非自吸单级离心蜗壳泵,具有轴吸口、径向排放口和水平轴。它的设计符合ISO 2858标准,采用长耦合泵的间隔联轴器,易于维修。NKG卧式单级离心泵适用于各种苛刻的应用场景,能够确保可靠而有效的供应。
NKG卧式单级离心泵在出厂前都会按照ISO909906:2012合格等级标准进行测试。
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
型号
轻击几下,成为专家
通过格兰富ECademy线上训练平台,提升技能,知识及业务,节省日常工作时间。
点击下方的课程,立即开始训练。
资料
服务视频
下载BIM模型
服务
我们如何为您提供帮助?
无论您想购买产品,还是只想寻求格兰富专家的建议,我们都非常乐意帮助您充分利用您的泵解决方案!如果需要支持,请随时与我们联系。