适合严苛应用的高效率NKGE端吸泵
格兰富NKGE端吸长耦合泵是非自吸单级离心蜗壳泵,带有轴向吸入口,径向排放口和水平轴。 若您需要一款用于流量需求变化严苛的应用时,NKGE可提供11 kW永磁MGE马达,内置变频驱动及IE5效率,随时保持高效率。
长耦合泵的设计,由于间隔联轴器而变得易于维修。 NKGE泵的主要尺寸符合ISO 2858标准,所有格兰富端吸泵在出厂前均已通过ISO909906:2012验收等级标准的测试。
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
配置
轻击几下,成为专家
通过格兰富ECademy线上训练平台,提升技能,知识及业务,节省日常工作时间。
点击下方的课程,立即开始训练。
资料
服务视频
下载BIM模型
服务
我们如何为您提供帮助?
无论您想购买产品,还是只想寻求格兰富专家的建议,我们都非常乐意帮助您充分利用您的泵解决方案!如果需要支持,请随时与我们联系。