PM压力管理器,提供最佳水压
智慧的Grundfos一体式PM压力管理器系列可在预先设定的压力点启动系统泵浦,并持续持续持续只要有流量,便能确保随时随地的最佳水压。 该元件还具有干转保护等多项安全特性,且易于安装。 只需将其连接到泵和电源,并根据您所需的压力设置进行控制。
PM压力管理器适用于存在波动和主水管压力不足的各种应用,包括两层以上的高层建筑,经常同时打开的具有多个出口的系统,从私人水井抽取水,花园浇水和灌溉,以及雨水的收集和分配。
格兰富PM压力管理器有两种型号: 具备基本弹性的PM1,可用于对要求更高的系统进行全方位控制的PM2。
格兰富CR系列多级离心泵解决方案
使用格兰富的CR系列立式多级离心泵解决方案,您可以享受更低的能源消耗、更高的舒适度以及卓越的运行可靠性。欢迎了解我们的客户故事,查看他们如何从智能技术、水资源利用和节能方案中受益,探索如何通过格兰富CR系列立式多级离心泵的解决方案为客户解决问题。
轻击几下,成为专家
通过格兰富ECademy网络课程平台,提升技能、知识及业务,节省日常工作时间。
点击下方的课程,立即开始学习。
有兴趣进一步了解产品吗?
想要了解格兰富水泵和系统的研究成果,如何使用格兰富解决方案以及如何发挥优良性能,您可以在格兰富研究和见解中搜索有助于解决方案的具体学习材料、文章、白皮书、视频以及更多内容。
选择您的产品
服务
在泵的选择、安装、运行和更换等整个过程中提供服务。
产品和服务
格兰富为您提供水泵解决方案,想要获取更多水泵及相关行业资讯, 请与我们联络。