- 液体温度
- 0 .. 50 °C
- 最大流量
- 1110 升/秒
- 最大扬程
- 103 米
可扩展的泵解决方案和S泵系列可靠的稳定性
格兰富S系列潜水污水泵成为许多污水系统的骨干。 凭借其强大的强度,耐用性和创新功能(如SmartTrim和SmartSeal),这款泵系列适用于临时和永久性安装。 这些泵适用于潜水和干式安装,配有槽式或SuperVortex叶轮,用于处理基础设施和工业应用中的水,未过滤的污水和废水。 叶轮也可用不锈钢制成,用于泵送腐蚀性液体。
您也可以选择各种不同的机架尺寸和电机-标准型或经过防爆环境下ATEX,IECEx或FM认证的电机-以一系列创新功能打造完美的泵解决方案。