潜水污水泵
家用污水泵
SEV 1.1-11kW沉水式废水泵浦非常可靠,非常适合间歇使用,也可干式安装,无需外部马达冷却。 藉由Grundfos SuperVortex叶轮,SEV可为含固体,纤维或含气污泥含量高的液体提供最佳解决方案,并可让最大4英寸/ 100 mm的固体自由通过。 屡获大奖的SE泵浦适用于处理重型,市政,公用事业及工业应用中的废水,制程水及未过滤的原污水。
格兰富SuperVortex叶轮是间歇运行和干固体含量较高应用的理想选择。
适合立式或卧式安装,包括干式和潜水式,无需外部电机冷却。
筒式装置的一次和二次密封可提供更长的密封寿命,便于现场防故障更换,无需特殊工具。
独特的格兰富防潮插头设计可防止任何湿气进入电机。
了解水泵和系统的最新研究成果,如何使用格兰富解决方案以及如何实现最佳性能,或者在格兰富研究和见解中搜索有助于解决方案的具体学习材料,文章,白皮书,视频以及更多内容。
文章
包含大量详细信息的数据密集型文件会降低工作流速度。 格兰富提供与您的需求和偏好相符的解决方案。
与专家见面
在格兰富,我们使用多年的经验和先进的开发方法来制造专为废水安装而设计和测试的泵。
变频驱动器(VFD)可以降低污水泵站的能耗,但仅靠VFD是不够的。 您还需要一个智能泵控制器,例如格兰富专用控制器。
污水泵站中的流量估算和容积估算对于确保废水管网有效,优化的运行至关重要。
格兰富借助技术支持和模拟软件工具(SIMPS)帮助您实现加压污水管网的最佳性能。
工程手册
当灾难来袭时,设计不佳的防洪泵站毫无用处。 本手册提供可靠的泵站设计指南和建议,以尽可能降低洪水对人员和基础设施造成的损害。
请注意! 如果您无法查找到您所需语言的材料,建议您使用已有的英文材料作为暂时替代。
格兰富提供各种服务,帮助您充分利用您的泵。 请与我们联络,了解更多资讯。
联系我们
立即学习