SE系列潜水污水泵:为污水处理系统提供可靠、节能的解决方案
我们除了需要应对水的不同状态外,泵还必须足够坚固,以确保较大的固体、碎屑和纤维可以自由通过,但不会导致停机和额外的维护。格兰富SE系列潜水污水泵正是针对这些挑战而设计的,旨在优化您的系统性能。
格兰富的SE沉水式潜水泵采用GrundfosS-tube®(SE1 / SE2)或SuperVortex(SEV)叶轮,这些叶轮可以在不影响自由通道或系统总效率的情况下,减少堵塞,可靠性高。此外,当与智能控制以及高效能IEC和IE3电机组件相结合时,SE系列潜水污水泵可为废水应用提供理想的解决方案。
SE系列污水泵可采用自动耦合导轨系统或固定管道连接进行永久安装。其内部采用闭环冷却系统,可用于潜水或干式安装,不需要外部电机冷却。格兰富SE系列潜水污水泵是一款高性能、可靠性高且多功能的泵,可以为污水处理系统提供理想的解决方案:适用于污水处理系统中的各种应用场景,例如污水处理厂、污水泵站、市政工程、工业处理等。SE系列潜水污水泵的设计和制造符合中国及国际标准,能够提供出色的泵送性能和长寿命,以确保污水处理系统的正常运行。
看看客户对于这个产品系列有何看法
当使用格兰富解决方案时,您将获得更低的能耗,更高的舒适度以及无与伦比的运行可靠性。 阅读我们客户的故事,了解他们如何从格兰富的智能、水利用及节省能耗中获益。
轻击几下,成为专家
通过格兰富ECademy网络课程平台,提升技能、知识及业务,节省日常工作时间。
点击下方的课程,立即开始学习。
有兴趣进一步了解产品吗?
想要了解格兰富水泵和系统的研究成果,如何使用格兰富解决方案以及如何发挥优良性能,您可以在格兰富研究和见解中搜索有助于解决方案的具体学习材料、文章、白皮书、视频以及更多内容。
服务
在泵的选择、安装、运行和更换等整个过程中提供服务。
服务视频
我们如何为您提供帮助?
无论您想购买产品,还是只想寻求格兰富专家的建议,我们都非常乐意帮助您充分利用您的泵解决方案!如果需要支持,请随时与我们联系。