产品名称
CR 20-4 B-F-A-E-HQQE
产品号
92710121
EAN号
5715118486312
价格
技术
泵数据基于其上的泵速
1400 转数/分钟
额定流量
10.5 m³/h
额定扬程
10.6 米
Maximum head
14.3 米
叶轮数量
4
叶轮
4
Number of reduced-diameter impellers
0
低汽蚀余量
N
Pump orientation
Vertical
轴封配置
Single
主轴封
HQQE
轴封代码
HQQE
Approvals
CE,EAC,UKCA,SEPRO
Approvals for drinking water
WRAS,ACS
Curve tolerance
ISO9906:2012 3B
泵的版本
B
泵型版本
B
腔体型号
A
材料
底座
Cast iron
Base
EN 1561 EN-GJL-200
ASTM A48-25B
叶轮
Stainless steel
EN 1.4301
AISI 304
材料代码
A
Material code
A
橡胶代码
E
安装
最大环境温度
60 °C
最大运行压力
16 巴
规定温度下的最大压力
16 bar / 120 °C
16 bar / -20 °C
接口型号
DIN
入口尺寸
DN 50
出口尺寸
DN 50
Pressure rating for pipe connection
PN 25
Flange size for motor
FT100
连接代码
F
接口代码
F
液体
输送的液体
水
液体温度范围
-20 .. 120 °C
运行时的液体温度
60 °C
密度
983.2 kg/m³
电气数据
Motor standard
IEC
电机型号
90SC
额定功率——P2
0.75 千瓦
泵所需功率(P2)
0.75 千瓦
电源频率
50 Hz
额定电压
3 x 380-415D V
额定电流
1.9 安
启动电流
620-670 %
Cos phi——功率因数
0.71-0.64
额定速度
1455-1463 转数/分钟
效率
IE3 82,5%
IE效率等级
IE3
电机满载效率
82.5 %
3/4负载时的电机效率
83.6 %
1/2负载时的电机效率
81.1 %
电机极数
4
封装等级(IEC 34-5)
55 Dust/Jetting
绝缘等级(IEC 85)
F
内置的电机保护
无
电机编号
控制器
Frequency converter
None
Pressure sensor
N
其他
Minimum efficiency index, MEI ≥
0.70
Net weight
53 千克
Gross weight
75 千克
运输体积
0.234 m3