产品名称
CRE 64-1-1 A-G-A-V-HQQV
产品号
92707611
EAN号
5715118446996
价格
技术
泵数据基于其上的泵速
3467 转数/分钟
额定流量
77 m³/h
额定扬程
20.8 米
Maximum head
32 米
叶轮实际直径
143.002 毫米
叶轮数量
1
叶轮
1
Number of reduced-diameter impellers
1
低汽蚀余量
N
Pump orientation
Vertical
轴封配置
Single
轴封代码
HQQV
Approvals
CE,CURUS
Curve tolerance
ISO9906:2012 3B
泵型版本
A
腔体型号
B
材料
底座
Cast iron
Base
EN 1563 EN-GJS-500-7
ASTM A536 80-55-06
叶轮
Stainless steel
EN 1.4301
AISI 304
Material code
A
橡胶代码
V
支撑轴承
Graflon
安装
最大环境温度
50 °C
最大运行压力
16 巴
规定温度下的最大压力
16 bar / 90 °C
16 bar / -20 °C
接口型号
ANSI
吸水口尺寸
4 inch
出口尺寸
4 inch
Pressure rating for pipe connection
PN 16
Flange rating inlet
150 lb
Flange size for motor
213TC
接口代码
G
液体
输送的液体
水
液体温度范围
-20 .. 90 °C
运行时的液体温度
20 °C
密度
998.2 kg/m³
电气数据
Motor standard
NEMA
电机型号
132F
额定功率——P2
7.5 千瓦
泵所需功率(P2)
7.5 千瓦
电源频率
60 Hz
额定电压
3 x 440-480 V
安全系数
1.15
额定电流
12.4-11.5 安
Cos phi——功率因数
0.91-0.90
额定速度
360-4000 转数/分钟
IE效率等级
IE5
电机满载效率
92.5 %
封装等级(IEC 34-5)
IP55
绝缘等级(IEC 85)
F
内置的电机保护
ELEC
电机编号
控制器
控制面板
Graphical
功能模块
FM300 – 高级
Frequency converter
Built-in
Pressure sensor
N
其他
DOE Pump Energy Index VL
0.42
Net weight
107 千克
Gross weight
115 千克
运输体积
0.495 m3
Config. file no
99074343