Submersible pumps in stainless steel. EN 1.4301 (AISI 304). EN 1.4401 (AISI 316). EN 1.4539 (AISI 904L). Typical application: Ground water, Irrigation, Mining, Fountain, Off-shore etc.
该产品可能不在您国家有售
请注意! 如果您无法查找到您所需语言的材料,建议您使用已有的英文材料作为暂时替代。