SEV污水潜水泵:设计独特
Grundfos SuperVortex系列污水潜水泵SEV 1.1-11kW以其卓越可靠和灵活性而备受好评。该泵设计独特,可以适应间歇性使用需求,同时也可进行干安装,无需外部马达冷却。借助其先进的SuperVortex叶轮,SEV系列污水潜水泵提供了最佳解决方案,能够高效处理含有固体、纤维或气体成分以及其他高浓度杂质的液体,并能轻松处理直径为4英寸(100毫米)的固体颗粒。屡次赢得大奖的SEV系列污水潜水泵广泛应用于处理重型、市政、公用事业和工业废水、制程水以及未经过滤的原始污水等领域,是成效卓著的出色选择。
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
型号
轻击几下,成为专家
通过格兰富ECademy线上训练平台,提升技能,知识及业务,节省日常工作时间。
点击下方的课程,立即开始训练。
资料
服务
我们如何为您提供帮助?
无论您想购买产品,还是只想寻求格兰富专家的建议,我们都非常乐意帮助您充分利用您的泵解决方案!如果需要支持,请随时与我们联系。