- p 最大
- 6 巴
- 液体温度
- 0 .. 40 °C
- 最大流量
- 40 升/秒
- 最大扬程
- 46 米
SLV潜水排污泵:高负荷污水系统首选
SLV 1.1-11 kW是一款基于Grundfos SuperVortex技术提供出色性能的潜水排污泵。该产品旨在泵送不同固体、纤维或毒气污泥等高固体含量液体,并凭借其4英寸(100毫米)流道宽度,轻松处理高达四吨的流体,为客户提供出色的排污方案。如今,格兰富 SLV潜水排污泵已经在业内久经考验并被广泛应用,因其低维护成本、优化系统的目标而受到许多用户的青睐。
SLV潜水排污泵不仅具备可靠性和易于安装的特点,还具有格兰富各项创新功能,可确保泵的安全运行,从而确保了工业和城市废水应用系统的最佳性能。此外,SLV潜水排污泵针对不同环境,特别是对于高负荷污水系统,具有较高的耐用性和出色的运行能力,为您提供无忧的全天候服务。
了解客户如何从该产品中受益
使用格兰富UPS 200系列小型循环泵解决方案,您将获得稳定、高效的热水循环服务。阅读我们客户的故事,了解他们如何从格兰富的解决方案中获益。
轻击几下,成为专家
通过格兰富ECademy网络课程平台,提升技能,知识及业务,节省日常工作时间。
点击下方的课程,立即开始学习。
有兴趣进一步了解产品吗?
想要了解格兰富水泵和系统的研究成果,如何使用格兰富解决方案以及如何发挥优良性能,您可以在格兰富研究和见解中搜索有助于解决方案的具体学习材料、文章、白皮书、视频以及更多内容。
回答有关此产品的问题
我们收集了UPS 200系列小型循环泵常见问题及其解答。 查看下方的常见问题,或查阅格兰富常见问题集,完整解答产品相关问题。
轻击几下,成为专家
通过格兰富ECademy线上训练平台,提升技能,知识及业务,节省日常工作时间。
点击下方的课程,立即开始训练。
服务视频
下载BIM模型
产品和服务
格兰富为您提供水泵解决方案,想要获取更多水泵及相关行业资讯, 请与我们联络。