使用SP-G潜水泵获得高压高流量
格兰富SP潜水泵设计用于抽取地下水,以高效和可靠而闻名。 SP-G泵为铸铁版,采用半轴向叶轮。 它能够同时提供高压和高流量,使其特别适合流量低于450 m3 / h,扬程低于450 m的作业。
SP-G专为高峰期提供最佳效率而设计,长期使用低成本,无论何种应用均可提供出色的运行可靠性。 SP-G潜水泵适用于多种应用,如原水供应,灌溉,降低地下水位和增压。 SP-G可连续和间歇运行,可垂直和水平运行。
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
配置
轻击几下,成为专家
通过格兰富ECademy线上训练平台,提升技能,知识及业务,节省日常工作时间。
点击下方的课程,立即开始训练。
资料
我们如何为您提供帮助?
无论您想购买产品,还是只想寻求格兰富专家的建议,我们都非常乐意帮助您充分利用您的泵解决方案!如果需要支持,请随时与我们联系。